EN
Choose your language
Designation
Locating bush
Version 1
with thread lock
Main material
stainless steel
D1=Thread
M24
D=diameter
12
D2
15
D3
18
L
35
L1
14
L3
6
L4
8
L5
7
SW
12
T
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
Inox 1.4305.

Frein-filet en nylon.

Finition
Naturel.
Nota
Les douilles pour goupilles d'arrêt sont adaptées pour le montage simple et rapide de goupilles d'arrêt et d'axes de fixation.
Avantages
- possibilité de centrage des douilles de logement au niveau de l'embout de centrage.
- vissage simple et sûr au niveau du processus.
- vissage possible dans divers matériaux.
- utilisable des deux côtés.
- le frein-filet permet d'ajuster précisément la profondeur de montage à la pièce concernée, rendant ainsi toute butée superflue.
Indication de dessin
L2 = ~2x pas
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought