EN
Choose your language
Désignation
Vis d’arrêt
Forme
B
Matériau du corps de base
acier
D=Filetage
M6
L=longueur de filetage
40
K
3,8
SR1
15
SW
10
Type de fixation
filetage
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
Acier.
Classe de résistance 10.9.
Finition
Vis d'arrêt brunie.
Ecrou zingué.
Nota
Vis d'arrêt de taille M3 disponible avec une classe de résistance de 8.8 uniquement.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought