FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis d’arrêt
Forme
B
Matériau du corps de base
acier
D=Filetage
M16
L=longueur de filetage
70
K
9,5
SR1
35
SW
24
Type de fixation
filetage
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
Acier.
Classe de résistance 10.9.
Finition
Vis d'arrêt brunie.
Ecrou zingué.
Nota
Vis d'arrêt de taille M3 disponible avec une classe de résistance de 8.8 uniquement.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought