FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis d’arrêt
Forme
A
Matériau du corps de base
acier
D=Filetage
M8
L=longueur de filetage
30
K
5
SW
13
Type de fixation
filetage
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
Acier.
Classe de résistance 10.9.
Finition
Stop screw black oxidised.
Nut galvanised.
Note
Size M3 stop screw only available in grade 8.8.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté