FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Modèle 2
avec anneau porte-clés
Forme
V
Type de produit
sans embase
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traitée
D1=Diamètre extérieur
18
D=diamètre de boulon
8
L=Longueur
72
Classe de résistance
5.8
Contre-écrou
sans contre-écrou
Course S
8
D4
28
F x 30°
2,3
Force du ressort finale F2 env. N
35
Force du ressort initiale F1 env. N
15
L1
36
Taille
3
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
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.

L’anneau permet d’actionner le doigt d’indexage, par ex. automatiquement (programmation) à l’aide d’un vérin pneumatique, ou de le télécommander via des câbles Bowden.
Matière

Modèle en acier :
Corps 1.0403.
Doigt d’arrêt en acier de décolletage

Modèle en inox :
Corps 1.4301
Doigt d’arrêt trempé 1.4034
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305

Anneau 1.4310.

Finition
Modèle en acier :
Corps bruni, soudable.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
Corps brut et soudable.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.

Anneau brut.
Nota
Si le doigt d'indexage est soudé, la douille doit être soudée par point afin que le ressort ne soit pas endommagé thermiquement en raison de températures élevées.
Sur demande
Finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté