Dowel pin steel hardened 03320-14X70
- Pour le raccordement et le positionnement de pièces les unes par rapport aux autres
- Rectifié et trempé
Unité de vente
3,79 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Dowel pin
DIN
DIN 6325
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
D=diameter
14
L1=Length
70
L2
2,5
R
16
Z1
2
Z2
1,3
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
Material
Steel.
Version
Hardened. Hardness 60 ±2 HRC.
Note
Die Zylinderstifte entsprechen DIN 6325.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.