FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Dowel pin
ISO
2338
Main material
stainless steel A4
Surface finish body
bright
D=diameter
16
L=Length
32
Z1
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
Acier, inox ou inox A4.
Finition
Acier brillant.
Inox brillant.
Nota
Les goupilles cylindriques sont conformes à la norme ISO 2338.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought