Dowel pin Internal thread ceramic white 03325-01-12X40
- Idéales pour la construction de dispositifs
- Indéformables même en cas de températures élevées
- Isolant électrique
- Pour le raccordement et le positionnement de pièces les unes par rapport aux autres
- Facile à démonter
Unité de vente
€71.78
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Goupille cylindrique
Modèle 1
Taraudage
DIN EN ISO
similaire à DIN EN ISO 8735
Matériau
du corps de base
céramique
Coloris
du corps de base
blanc
D=diamètre
12
L=Longueur
40
D1
M6
L1 env.
1,6
L2 env.
3,8
T
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
Material
High performance ceramic Z101.
Version
Ground
Note
Tapped dowel pins are chiefly used in blind holes. The milled flat prevents air compression in blind holes.
The thread is for connecting the extractor 03328.
The dimensions of the dowel pin comply with DIN EN ISO 8735.
The thread is for connecting the extractor 03328.
The dimensions of the dowel pin comply with DIN EN ISO 8735.
Advantages
Ideal for fixture construction
Dimensionally stable even at high temperatures
Electrically insulating
Dimensionally stable even at high temperatures
Electrically insulating
Drawing reference
1) ground flat
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.