Dowel pin ceramic white 03320-01-10X50
- Ideal for fixture construction
- Dimensionally stable even at high temperatures
- Electrically insulating
- For connecting and positioning workpieces one under the other
Unité de vente
34,39 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Dowel pin
DIN
similar to DIN 6325
Main
material
ceramic
Main
colour
white
D=diameter
10
L1=Length
50
L2
2
R
10
Z1
1,5
Z2
1
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
Material
High performance ceramic Z101.
Version
Ground
Note
The dimensions of the dowel pin comply with DIN 6325.
Advantages
Ideal for fixture construction
Dimensionally stable even at high temperatures
Electrically insulating
Dimensionally stable even at high temperatures
Electrically insulating
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.