EN
Choose your language
Designation
Dowel pin
DIN
similar to DIN 6325
Main material
ceramic
Main colour
white
D=diameter
10
L1=Length
60
L2
2
R
10
Z1
1,5
Z2
1
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
Céramique haute performance Z101.
Finition
rectifié.
Nota
Les dimensions des goupilles cylindriques sont conformes à la norme DIN 6325.
Avantages
- Idéales pour la construction de dispositifs
- Indéformables même en cas de températures élevées
- Électriquement isolantes
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought