FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Axe de fixation
Modèle 1
avec tête plate
Modèle 2
AVEC SÉCURITÉ AXIALE
Matériau du corps de base
acier
D1=Diamètre de boulon
6
L=Longueur
10
D
12
D2
2,1
Force de cisaillement double kN max.
12
L1
6
L2
19
L3
7,4
L5
16
X
1,1
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
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Les axes de fixation sont utilisés pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Montage
Dans la contre-pièce, tenir compte de la dimension X qui sert d'aide à l'introduction.
Indication de dessin
Chanfrein pour contre-pièce Xmin. x 45°
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought