FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Axe de fixation
Modèle 1
avec bouton de manoeuvre
Modèle 2
avec blocage axial magnétique
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
thermoplastique
D1=Diamètre de boulon
6
L=Longueur
60
Alésage de réception
6
B
23
D
33,2
D2
17,3
Force de cisaillement double kN max.
22
Force de maintien approx. en N
43
L2
33
L3
26,1
L5
60
Taille
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Poignée thermoplastique.
Composants en Inox 1.4305.
Aimant en NdFeB.

Finition
Poignée, noir.
Inox poli.
Nota
Les axes de fixation avec blocage axial magnétique sont utilisés pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces.
Un aimant intégré dans la poignée assure un verrouillage axial de la position et maintient ainsi l'axe de fixation en position d'insertion.

Le maintien optimal par l'aimant est obtenu avec une surface d'appui lisse ainsi qu'un trou perpendiculaire.

Des systèmes de verrouillage en option peuvent être utilisés pour sécuriser les axes de fixation.

Résistance au cisaillement, double section (F) = S · τ aB max.
Sur demande
Autres longueurs d'axe.
Indication de dessin
1) aimant
2) pièce magnétique
Accessoire
Câble de sécurité en spirale 03199....
Corde de maintien avec œillet 03199....
Anneau 03199....
Chaînettes 96390....
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté