Broches de fixation filetée à bouton étoile acier inoxydable 03430-11020
Unité de vente
110,79 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Broches de fixation filetée
Modèle 1
à bouton étoile
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
noir
D1=Diamètre de boulon
8,35
L=Longueur
20
D
40
D2
M10
D3
21,6
Force de cisaillement
double
kN max.
27,1
Force de serrage
kN max.
2,9
L1
10
L2
70,6
L5
36
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Tige en acier ou en acier inoxydable.
Poignée en thermoplastique.
Élément fileté en acier inoxydable 1.4542.
Bouton-pression en aluminium.
Ressort en acier inoxydable.
Finition
Broche en acier phosphaté au manganèse.
Poignée noire.
Élément fileté durci par précipitation.
Bouton-pression anodisé orange.
Poignée noire.
Élément fileté durci par précipitation.
Bouton-pression anodisé orange.
Nota
Les broches de fixation filetées servent à fixer, relier et serrer rapidement et facilement des composants.
Un appui sur le bouton-pression permet de déverrouiller les segments filetés et d’insérer la broche de fixation filetée dans le taraudage ou de l’en retirer. Lorsque le bouton-pression est relâché, les segments filetés se verrouillent en toute sécurité.
Couple de serrage max. 5 Nm.
La condition préalable à toute utilisation est un taraudage compatible et un matériau d’une résistance adaptée.
Protection contre la corrosion.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s’agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont fournies à titre d’information uniquement et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141.
Ces valeurs s’appliquent uniquement aux applications à l’état enfiché (sans couple appliqué).
Chaque utilisateur doit déterminer au cas par cas si la broche de fixation filetée est adaptée à l’application concernée.
Les différents matériaux avec lesquels les broches de fixation filetées sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l’usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Un appui sur le bouton-pression permet de déverrouiller les segments filetés et d’insérer la broche de fixation filetée dans le taraudage ou de l’en retirer. Lorsque le bouton-pression est relâché, les segments filetés se verrouillent en toute sécurité.
Couple de serrage max. 5 Nm.
La condition préalable à toute utilisation est un taraudage compatible et un matériau d’une résistance adaptée.
Protection contre la corrosion.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s’agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont fournies à titre d’information uniquement et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141.
Ces valeurs s’appliquent uniquement aux applications à l’état enfiché (sans couple appliqué).
Chaque utilisateur doit déterminer au cas par cas si la broche de fixation filetée est adaptée à l’application concernée.
Les différents matériaux avec lesquels les broches de fixation filetées sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l’usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +80 °C
Montage
Montage :
1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
2. Insérez la broche de fixation filetée.
3. Relâchez le bouton (le bouton doit retrouver sa position initiale).
4. Serrez la broche de fixation filetée à la main selon les besoins.
5. Il convient de s’assurer que les segments filetés sont bien enclenchés dans le filetage de logement.
Démontage :
1. Dévissez la broche de fixation filetée d’env. un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
2. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
3. Retirez la broche de fixation filetée.
4. Relâchez le bouton.
1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
2. Insérez la broche de fixation filetée.
3. Relâchez le bouton (le bouton doit retrouver sa position initiale).
4. Serrez la broche de fixation filetée à la main selon les besoins.
5. Il convient de s’assurer que les segments filetés sont bien enclenchés dans le filetage de logement.
Démontage :
1. Dévissez la broche de fixation filetée d’env. un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
2. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
3. Retirez la broche de fixation filetée.
4. Relâchez le bouton.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.