FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Goupille d'arrêt
Modèle 1
avec poignée anneau
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
acier inoxydable
D1=Diamètre de boulon
12
L=Longueur
20
Alésage de réception H11
12
D
20,6
D2
14,45
D3
18,3
D4
10,7
D5
36,3
Force de cisaillement double kN max.
144,06
L1
10
L2
32,3
L3
47,8
L5
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Axe en inox 1.4542.
Poignée et bouton pression en inox 1.4305.
Billes en inox 1.4125.
Ressort en inox.
Poignée anneau et porte-clés en inox.

Finition
Axe trempé 40 HRC min. et passivé.
Poignée et bouton pression passivé.
Billes trempées 58 + 4 HRC et passivées.
Ressort passivé.
Poignée anneau et porte-clés passivés.
Nota
Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des pièces ou des éléments. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr et indémontable. Les goupilles d'arrêt peuvent, si nécessaire, être équipées d'une corde de maintien.

Le boulon en inox trempé haute résistance supporte des sollicitations extrêmes avec une résistance très élevée à l'usure. Grâce à leur résistance élevée à la corrosion et aux acides, elles sont largement utilisées dans les industries alimentaire, chimique et pétrochimique mais aussi comme éléments de construction dans l'aéronautique.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Accessoire
Câble de sécurité en spirale 03199-10200
Corde de maintien avec œillet 03199- ....
Anneau 03199-15/19/23
Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197-...
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought