Goupille d'arrêt avec poignée en T acier inoxydable 03420-20844606045
- Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces
- Domaines d'application : industrie chimique et agroalimentaire, aérospatial
- Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression
- Conviviale
Unité de vente
19,39 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Goupille d'arrêt
Modèle 1
avec poignée en T
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
rouge traffic RAL 3020
D1=Diamètre de boulon
6
L=Longueur
45
Alésage
de réception
H11
6
B
17,6
D
46
D2
6,85
D3
13,2
Force de cisaillement
double
kN max.
22
L1
6,8
L2
25
L3
19,4
L5
51,8
Poignée de la goupille d’arrêt
poignée en t large long
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
Poignée thermoplastique.
Composants en Inox 1.4305.
Finition
Poignée gris foncé ou rouge signalisation RAL 3020.
Inox brillant.
Inox brillant.
Nota
Les goupilles d'arrêt permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des pièces ou des éléments. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr. Les goupilles d'arrêt peuvent, si nécessaire, être équipées d'une corde de maintien.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Accessoire
Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.