FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Goupille d'arrêt
Modèle 1
avec bouton de manoeuvre
Type de produit
verrouillable
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Diamètre de boulon
8
L=Longueur
30
Alésage de réception H11
8
B
33
Code acier
1.4305
D
45,9
D2
9,5
D3
20
Force de cisaillement double kN max.
38
L1
7,8
L2
49,5
L3
41,3
L5
37,8
L6
28
Poignée de la goupille d’arrêt
bouton de manœuvre large
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
Les goupilles d'arrêt permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des composants. La version verrouillable empêche tout desserrage involontaire du raccordement.

L'ouverture de la serrure à poussoir à l'aide d'une clé permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En repoussant la serrure à poussoir manuellement, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr. Le déverrouillage des billes ne peut être effectué qu'au moyen d'une clé.
Matière
Poignée en thermoplastique.
Composants en inox.
Serrure en zamak.
Clé en acier zingué.
Finition
Poignée gris foncé ou rouge signalisation RAL 3020.
Inox brillant.
Nota
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique. Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.

La serrure à poussoir est à fermeture identique. Tous les barillets peuvent être ouverts avec la même clé. Les goupilles d'arrêt verrouillables sont livrées avec deux clés.
Sur demande
Autres modèles.
Accessoire
Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought