Goupille d'arrêt acier inoxydable 03415-05-002216080
- Verrouillable
- Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, industrie chimique et agroalimentaire
Unité de vente
€69.86
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Goupille d'arrêt
Forme
A
Type de forme
avec creux de poignée
Type de produit
verrouillable
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
D1=Diamètre de boulon
16
L=Longueur
80
Alésage
de réception
H11
16
Code acier
1.4305
D
22
D2
19
D3
20
Force de cisaillement
double
kN max.
153
L1
13,1
L2
51,2
L5
93,1
L6
28
SW
21
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Les goupilles d'arrêt permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des composants. La version verrouillable empêche tout desserrage involontaire du raccordement.
L'ouverture de la serrure à poussoir à l'aide d'une clé permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En repoussant la serrure à poussoir manuellement, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr. Le déverrouillage des billes ne peut être effectué qu'au moyen d'une clé.
L'ouverture de la serrure à poussoir à l'aide d'une clé permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En repoussant la serrure à poussoir manuellement, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr. Le déverrouillage des billes ne peut être effectué qu'au moyen d'une clé.
Matière
Composants en inox.
Serrure en zamak.
Clé en acier zingué.
Serrure en zamak.
Clé en acier zingué.
Finition
Naturel.
Nota
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique. Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
La serrure à poussoir est à fermeture identique. Tous les barillets peuvent être ouverts avec la même clé. Les goupilles d'arrêt verrouillables sont livrées avec deux clés.
Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique. Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
La serrure à poussoir est à fermeture identique. Tous les barillets peuvent être ouverts avec la même clé. Les goupilles d'arrêt verrouillables sont livrées avec deux clés.
Sur demande
Autres modèles.
Accessoire
Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.