Loqueteau a billes polyamide gris 03075-10-4001
- Fermeture rapide pour portes battantes et coulissantes
- Positionnement libre
- Rotule acier ou Inox
Unité de vente
7,85 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Loqueteau a billes
Matériau
du corps de base
polyamide
Coloris
du corps de base
gris
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
zingué
Force de maintien
F1
N
40
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Polyamide renforcé de fibre de verre.
Rotule acier ou Inox 1.4301.
Finition
noir ou gris.
Rotule zinguée (acier) ou brute (inox).
Rotule zinguée (acier) ou brute (inox).
Nota
Fermeture rapide pour portes battantes et coulissantes. Les trous oblongs permettent un positionnement modulable sur des profilés aluminium et des éléments plans.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.