FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Loqueteau a billes
Matériau du corps de base
polyamide
Coloris du corps de base
gris
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
naturel
Force de maintien F1 N
50
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
Polyamide renforcé de fibre de verre.
Rotule acier ou Inox 1.4301.

Finition
noir ou gris.
Rotule zinguée (acier) ou brute (inox).

Nota
Fermeture rapide pour portes battantes et coulissantes. Les trous oblongs permettent un positionnement modulable sur des profilés aluminium et des éléments plans.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought