Fermeture à billes acier inoxydable grenaillé 03075-432
- Fermeture rapide pour des possibilités d'utilisation multiples
- Domaines d'utilisation : portes, volets, trappes
- Compatibles avec tous les profilés aluminium courants
- Pression de verrouillage réglable
Unité de vente
€17.90
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Fermeture à billes
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
grenaillé
Matériau
des composants
bille en inox
A=Entraxe des alésages
35
B=Largeur
8
H=Hauteur
10
L=Longueur
43
A1
16
B1
7,5
B2
10,5
Code acier
1.4401
D
3,2
Force de maintien
approx. en N
13
Force du ressort
standard
H1
2,5
H2
11
H3
2,5
H4
13,5
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
Boîtier et gond en laiton, zinc injecté haute pression ou inox 1.4401.
Billes et ressort en inox.
Finition
Laiton et zinc injecté haute pression chromé.
Inox grenaillé.
Billes et ressorts en inox, polis.
Inox grenaillé.
Billes et ressorts en inox, polis.
Nota
Fermeture rapide pour multiples possibilités d'utilisation, comme le maintien fermé de portes, de volets, de trappes et d'éléments similaires. Le verrou à double bille se compose d'un corps et d‘une gâche qui s‘enclenche entre les deux billes. La gâche peut être insérée dans trois directions. La pression d'enclenchement est réglable.
Indication de dessin
1) Lamage DIN 74-A
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.