Bar lock for flat bars zinc 05601-22-1348
Sales unit
10,15 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Bar lock
Version 1
for flat bars
Main
material
zinc
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised
B=Width
3
D=diameter
5
H=Height
24
L=Length
348
B1
28,5
B2
18
D1
17
D2
4,4
H1
22
H2
14
L1
124
L2
224
L3
50
L4
8
L5
38
L6
54
Travel
S
24
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
Serrures à tige en zinc ou en plastique.
Nota
Les serrures à tige pour tiges plates sont montées en association avec des leviers pivotants pour par ex. fermer de manière sûre une armoire électrique. Elles permettent d’obtenir un verrouillage à 2 points ainsi qu’un verrouillage à 3 points.
*La cote A résulte de l’association d’un levier pivotant, d’une serrure à tige et d’une came, et est indiquée pour les cames adaptées.
*La cote A résulte de l’association d’un levier pivotant, d’une serrure à tige et d’une came, et est indiquée pour les cames adaptées.
Indication de dessin
-
Accessoire
05600-02, 05600-03, 05600-04 et 05600-05 Leviers pivotants en plastique.
05601-11 Douilles pour cames en zinc.
05569 Came en acier pour verrou quart de tour.
05601-11 Douilles pour cames en zinc.
05569 Came en acier pour verrou quart de tour.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.