Rondelle de serrage pour broche de pression acier 05891-01-0081
Unité de vente
€0.60
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Locking washer
Version 1
for clamping spindle
Main
material
steel
D
through hole
for
M8
D1
22
L
15,5
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.