FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bride filetée
Matériau du corps de base
aluminium
B=Largeur
35
D=diamètre
M25x1,5
H=Hauteur
8
B1
24
D1
8
D2
4,5
H1
5
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
Aluminium.
Nota
La bride filetée en aluminium peut être utilisée comme raccord fileté pour vérin de bridage pivotant.

Les trous de fixation de la bride filetée ont les mêmes dimensions que ceux du vérin de bridage pivotant pneumatique à visser avec bride (05610-10) et du vérin de bridage à levier pneumatique à visser avec bride (05609).

Utilisable pour le verrouillage sur le dispositif à l'aide d'un écrou à encoche.
Avantages
Il n'y a pas de filetage supplémentaire à réaliser dans la plaque de fixation du dispositif.
Accessoire
05609 Vérin de bridage à levier pneumatique, à visser avec bride.
05610-05 Vérin de bridage pivotant pneumatique, à visser.
05610-10 Vérin de bridage pivotant pneumatique, à visser avec bride.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought