EN
Choose your language
Designation
Push-pull clamp pneumatic clamp
Version 1
square
Form
B
Form definition
bracket long
Main material
malleable iron
Component material
QT steel
A
22
B
105
D
11
E
50
F1 kN
25
F2 kN
10
F3 kN
1,8
G
57
H
59
H1
128
H2
29
I
M12
K
45
L
70
L1 max.
50
L1 min.
30
N
114
R
G1/4
T
422
Travel S
38
V
93
VL
4,5
W
20
X
63
suitable thrust screws
M12x50
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
Corps de base : fonte malléable.
Leviers et bielle : acier de traitement.
Finition
Console, levier et bielle: acier zingué et passivé.
Nota
La sauterelle pneumatique peut serrer en pression ou en traction. La construction lourde et robuste ainsi que le vérin pneumatique double effet Festo garantissent une longévité inégalée. Boulon de serrage et embout traité, zingué et passivé compris dans la livraison.

VL = consommation d'air comprimé par cycle complet en dm³ à 6 bars.
Attention
Les forces F1 indiquées dans le tableau ci-après sont des forces de retenue; les forces F2 sont des forces de serrage.
Indication de dessin
Y = course du vérin
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté