EN
Choose your language
Designation
Pneumatic clamp
Form
A
Main material
steel
Component material
stainless steel
B=Width
77,5
L6=Length
196
B1
10
B2
45
D
8,6
D1
16
F1 kN
2
F2 kN
3
F3 kN
1,5
F4 kN
2,2
H
45
H1
90
H2
64
H3
20
H5
98
H6
-3 - 25.5
H7
191
L1
101
L2
32
L3
13
L4
45
L5
25
R
G1/8
Size
4
VL
0,8
suitable thrust screws
M8x65
α
90,5°
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
Levier: tôle d’acier. Axe: Inox.
Finition
Levier : acier zingué.
Vérin pneumatique : double effet. Avec piston magnétique pour détecteur de fin de course.
Cliquet : zingué et passivé.
Complet avec vis de pression traitée, zinguée et passivée avec bouchon de protection.
Nota
Vis-à-vis des sauterelles manuelles, les sauterelles pneumatiques présentent l’avantage suivant : l’utilisateur fait l’économie d’opérations de serrage répétitives. Il peut commander plusieurs sauterelles à la fois, et les fermer suivant un ordre prédéfini.
A partir d’une commande manuelle ou de machine, une ou plusieurs sauterelles peuvent être actionnées à distance. Grâce à la genouillère :
- la sauterelle reste fermée, même en cas de panne d’air comprimé.
- la consommation d’air comprimé reste faible, grâce au rapport de démultiplication de force important.
- le pivotement du bras de serrage permet une large ouverture.
- ce système procure des forces de serrage optimales et des courses importantes.

VL = consommation d'air comprimé par cycle complet en dm³ à 6 bars.
Commande
Le schéma pneumatique pour le branchement le plus simple d’une ou plusieurs sauterelles est reproduit ci-contre. Pour trouver le schéma optimal de la configuration que vous envisagez, adressez-vous aux fournisseurs d’équipements pneumatiques.
Attention
Les forces F1 et F2 indiquées dans le tableau ci-après sont des forces de retenue; les forces F3 et F4 sont des forces de serrage.
Selection criteria
Pour sélectionner la bonne taille de sauterelle, il y a lieu de tenir compte pour les sauterelles pneumatiques, en plus de la force de retenue, de la force de serrage admissible à une pression d’air comprimé de 6 bars. La force F3 est la force de serrage potentielle de la sauterelle à l’extrémité du bras de serrage, tandis que F4 est la force qu’elle exerce au niveau du pivot.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought