Swing clamp pneumatic aluminium black anodised 05610-10-120
- Automatisables
- Possibilités de fixation universelles
- Pivotant à droite et à gauche
- Double effet
Sales unit
€341.91
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Swing clamp
Version 1
pneumatic
Version 2
screw-on with flange
Form definition
swivel to the right
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
Main
colour
black
Component
material
steel
Surface finish
component
hard chromed
B=Width
41
D=Thread
M35x1,5
H=Height
90,5
A
48
A1
54
A2
27,5
A3
14
B1
30,5
B2
54
D1
M8
D2
12
D3
5,5
D4
M5
F1
N
120
H1
133,5
H2
65,1
H3
25,4
H4
20
H5
10
H6
10
H7
16
S1
12
S2
15
Size
20
Travel
S
27
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps de base en aluminium.
Piston en acier.
Piston en acier.
Finition
Corps de base anodisé argent.
Piston chromé dur.
Piston chromé dur.
Nota
Les vérins de bridage pivotants pneumatiques à visser avec bride sont utilisés dans les applications où de faibles forces de serrage sont suffisantes, ou lorsqu'il faut laisser le champ libre pour placer ou enlever la pièce à usiner.
Leur forme permet un montage peu encombrant. Le vérin de bridage pivotant peut être ajusté en hauteur à l'aide du raccord fileté et est adapté à un montage encastré dans le dispositif. Les raccords d'air comprimé du vérin de bridage pivotant se trouvent dans la bride.
En raison de la fonction double effet du vérin de bridage, le piston est déplacé vers le bas et vers le haut à l'aide de la pression.
La course totale du vérin de bridage pivotant est constituée d'une course d'approche et d'une course de serrage. Au début du processus de serrage, le bras de serrage effectue une course d'approche en pivotant à 90° vers le bas. A la suite de ce mouvement, la course de serrage est linéaire vers le bas. Le serrage de la pièce à usiner doit être exclusivement assuré par la course de serrage.
Le vérin de bridage pivotant ne doit pas être gêné dans son mouvement de pivotement. F1 = pour une pression de service autorisée max. de 6 bars.
Le vérin de bridage pivotant à visser avec bride peut être fixé par le haut ou par le bas à l'aide d'un écrou à encoche DIN 70852 (07590-05). Une autre possibilité consisterait à fixer le vérin de bridage pivotant au dispositif par le haut à l'aide de quatre vis à tête cylindrique.
Le vérin de bridage pivotant ne doit être utilisé qu'avec de l'air lubrifié.
Les trous de fixation de la bride ont les mêmes dimensions que ceux de la bride filetée 05610-20.
La vis et la bague élastique pour la fixation des bras de serrage disponibles en option sont incluses dans la livraison.
Bras de serrage et écrou à encoche non inclus dans la livraison.
Leur forme permet un montage peu encombrant. Le vérin de bridage pivotant peut être ajusté en hauteur à l'aide du raccord fileté et est adapté à un montage encastré dans le dispositif. Les raccords d'air comprimé du vérin de bridage pivotant se trouvent dans la bride.
En raison de la fonction double effet du vérin de bridage, le piston est déplacé vers le bas et vers le haut à l'aide de la pression.
La course totale du vérin de bridage pivotant est constituée d'une course d'approche et d'une course de serrage. Au début du processus de serrage, le bras de serrage effectue une course d'approche en pivotant à 90° vers le bas. A la suite de ce mouvement, la course de serrage est linéaire vers le bas. Le serrage de la pièce à usiner doit être exclusivement assuré par la course de serrage.
Le vérin de bridage pivotant ne doit pas être gêné dans son mouvement de pivotement. F1 = pour une pression de service autorisée max. de 6 bars.
Le vérin de bridage pivotant à visser avec bride peut être fixé par le haut ou par le bas à l'aide d'un écrou à encoche DIN 70852 (07590-05). Une autre possibilité consisterait à fixer le vérin de bridage pivotant au dispositif par le haut à l'aide de quatre vis à tête cylindrique.
Le vérin de bridage pivotant ne doit être utilisé qu'avec de l'air lubrifié.
Les trous de fixation de la bride ont les mêmes dimensions que ceux de la bride filetée 05610-20.
La vis et la bague élastique pour la fixation des bras de serrage disponibles en option sont incluses dans la livraison.
Bras de serrage et écrou à encoche non inclus dans la livraison.
Indication de dessin
1) Serrage
2) Desserrage
3) Course d'approche
4) Course de serrage
5) Desserré
6) Serré
7) Pivotant à gauche
8) Pivotant à droite
2) Desserrage
3) Course d'approche
4) Course de serrage
5) Desserré
6) Serré
7) Pivotant à gauche
8) Pivotant à droite
Accessoire
05620 Bras de serrage pour vérin de bridage pivotant.
07590-05 Écrou à encoche DIN 70852.
07590-05 Écrou à encoche DIN 70852.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.