Clé pour verrou 1/4 tour pour verrou quart de tour zinc bleu 05586-04-113
- Pour l'actionnement des verrous quart de tour dans les zones sensibles du point de vue de l'hygiène
- Coloris bleu
Unité de vente
€5.65
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Clé pour verrou 1/4 tour
Modèle 1
pour verrou quart de tour
Modèle 2
pour locaux sanitaires
Matériau
du corps de base
zinc
Coloris
du corps de base
bleu
SW=largeur de clé
13
Actionnement
deux méplats
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Zinc injecté haute pression.
Finition
thermolaqué bleu.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.