Plaque de bridage pour verrou quart de tour acier inoxydable naturel 05592-30-801
- Vis de fixation incluses
- Possibilité de montage pour plaques d'épaisseur à partir de 9 mm
- Accessoires pour verrou quart de tour 05592-10
Unité de vente
€17.22
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque de bridage
Modèle 1
pour verrou quart de tour
Modèle 2
noyé
Forme
B
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
acier inoxydable
D=diamètre
8
H=Hauteur
11,5
L=Longueur
4
D1
14
D2
26
D3
M3x0,5
D4
20
D5
14,5
D6
26
H1
3,5
H2
1,5
L1
5
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
-
Nota
Les vis de montage M3 en Inox sont fournies.
Possibilité de montage sur plaques d'épaisseur mini 9mm.
Possibilité de montage sur plaques d'épaisseur mini 9mm.
Accessoire
Verrou quart de tour 05592-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.