FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque de bridage
Modèle 1
pour verrou quart de tour
Modèle 2
positionné
Forme
A
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
D=diamètre
5
A
10,5
D2
25
D5
15
D6
25
H
16
H2
8
L
3,5
M
M14X1,5
SW
22
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Corps en acier ou en Inox.
Écrou en Inox.
Finition
Corps nickelé ou naturel.
Écrou poli.
Nota
Possibilité de montage de la forme A pour des plaques d'une épaisseur de 6 à 10 mm.
Indication de dessin
1) Plaque
2) Verrou quart de tour
3) Cimblot
4) Ecrou
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought