Plaque de bridage pour verrou quart de tour acier nickelé 05592-80
- Possibilité de montage forme A : Pour des plaques d'une épaisseur de 6 à 10 mm
- Filetage de précision métrique
- Vis de fixation incluses
Unité de vente
17,53 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque de bridage
Modèle 1
pour verrou quart de tour
Modèle 2
positionné
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
nickelé
D=diamètre
8
A
13
D2
32
D5
21
D6
32
H
18
H2
10
L
3,5
M
M20X1,5
SW
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps en acier ou en Inox.
Écrou en Inox.
Écrou en Inox.
Finition
Corps nickelé ou naturel.
Écrou poli.
Écrou poli.
Nota
Possibilité de montage de la forme A pour des plaques d'une épaisseur de 6 à 10 mm.
Indication de dessin
1) Plaque
2) Verrou quart de tour
3) Cimblot
4) Ecrou
2) Verrou quart de tour
3) Cimblot
4) Ecrou
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.