Plaque de bridage pour verrou quart de tour acier inoxydable naturel 05592-1501
- Possibilité de montage de la forme B pour des plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm
- Vis de fixation incluses
Unité de vente
€26.51
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque de bridage
Modèle 1
pour verrou quart de tour
Modèle 2
noyé
Forme
B
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D=diamètre
5
D1
14
D2
25
D3
pour vis
DIN 912
M2
D4
21
D5
14
D6
26
H
9
H1
4,5
L
5
L1
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps en acier ou en Inox.
Finition
Corps nickelé ou naturel.
Nota
Des vis de fixation M2 ou M3 sont fournies.
Possibilité de montage de la forme B pour des plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm
Possibilité de montage de la forme B pour des plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm
Indication de dessin
1) Plaque
2) Verrou quart de tour
3) Cimblot
4) Ecrou
2) Verrou quart de tour
3) Cimblot
4) Ecrou
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.