Poignée d'ouverture polyamide 05585-202228
- Accessoires pour verrous quart de tour
- Matériau : thermoplastique (PA)
- Fonction supplémentaire de poignée
Unité de vente
€0.68
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée d'ouverture
Matériau
du corps de base
polyamide
D=Diamètre max.
28,5
D1
32
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
Plastique PA6 renforcé de fibre de verre.
Finition
noir.
Nota
Poignée d'ouverture pratique pour verrou quart de tour avec un diamètre de tête de 32mm maximum. En cas d'utilisation de la poignée d'ouverture, la cote «A» du verrou quart de tour diminue de 2 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.