EN
Choose your language
Désignation
Verrou à compression
Modèle 1
course de serrage variable
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué et passivé
H=Hauteur
40
L=longueur de lame
42,5
S=Épaisseur de mur max.
7
SW=largeur de clé
27
A
13 - 20
Actionnement
double empreinte 5 mm
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Verrou quart de tour en acier.
Bouton étoile DIN 6336 en plastique thermodurcissable.
Finition
Verrou zingué et passivé bleu
Bouton étoile noir.
Nota
Les verrous quart de tour à compression sont principalement employés pour des portes et des éléments qui requièrent une pression de compression supérieure du joint. Utilisable à gauche ou à droite. Le processus de fermeture se déroule donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre.
Montage
Un cran pour le doigt d'arrêt est placé dans un perçage de 25 mm de diamètre. Le verrou est inséré dans le perçage. Pour faire glisser et fixer l'écrou, la came doit se trouver en position de butée et au milieu de l'évidement.
Fonction
En tournant le mécanisme d'actionnement vers la droite, la came tourne de 90° et est amenée en position de fermeture. En poursuivant la rotation, la came est déplacée en position axiale par le biais du filetage et la pression de compression est ainsi augmentée. Le déverrouillage du verrou s'effectue en tournant vers la gauche. Pour cela, la came est finalement ouverte en position de butée, ce qui garantit également une ouverture sécurisée en cas de joints adhésifs.

La course de serrage variable est de 7 mm. La plage de serrage de 9 à 44 mm est couverte par 7 cames coudées (cote A).

L'intégralité du montage est effectué à la livraison.
Sur demande
Modèle étanche en inox A2 conformément à la norme IP65.
Indication de dessin
1) Doigt d’arrêt
2) Châssis

Actionnement :
a) Profil carré 7 mm
b) Double panneton 3 mm
c) Double panneton 5 mm
d) Bouton étoile
e) Clé à trois pans 7 mm
Accessoire
Clé à douille 05586
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought