Verrous quart de tour zinc 05571-01-1183
- Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines
- Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques
- Toutes les lames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps
- Peut être installé pré-assemblé, montage à gauche ou à droite
- La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée)
Unité de vente
€5.42
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Verrous quart de tour
Matériau
du corps de base
zinc
H=Hauteur
18,5
S=Épaisseur de mur max.
7
SW=largeur de clé
27
Actionnement
papillon
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
Corps et écrou en zinc injecté haute pression.
Broche plastique PA6 GF 30.
Joint plat en caoutchouc.
Broche plastique PA6 GF 30.
Joint plat en caoutchouc.
Finition
Corps et écrou chromés.
Broche noire.
Broche noire.
Nota
Verrou quart de tour avec bouton papillon. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes.
Protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.
Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés chacun. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). Le verrouillage est à fermeture identique, ce qui signifie que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (clé Euro 5333).
Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.
Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés chacun. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). Le verrouillage est à fermeture identique, ce qui signifie que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (clé Euro 5333).
Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoire
Came en acier pour verrou quart de tour en acier 05569.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.