Verrous quart de tour avec roue libre zinc zingué et passivé 05577-22424
- Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines
- Domaines d'application : armoires en acier, vestiaires, écoles, équipements de loisirs
- Sécurité élevée contre toute manipulation brutale
- Peut être installé pré-assemblé
Sales unit
8,23 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Verrous quart de tour
Modèle 1
avec roue libre
Matériau
du corps de base
zinc
Surface
du corps de base
zingué et passivé
Matériau
des composants
zinc
Coloris
des composants
noir
A=Largeur
42,4
H=Hauteur
22,4
S=Épaisseur de mur max.
14
Actionnement
papillon
L
45
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Barillet en zinc injecté haute pression.
Écrou en laiton.
Came : acier.
Écrou en laiton.
Came : acier.
Finition
Corps zingué bleu passivé.
Broche revêtement noir KTL.
Came zinguée.
Broche revêtement noir KTL.
Came zinguée.
Nota
Particulièrement adapté aux armoires en acier, casiers de vestiaires, écoles, équipements de loisirs et entreprises industrielles.
Consignes d´utilisation
La fonction de roue libre intégrée offre un haut niveau de sécurité contre toute manipulation brutale par rapport aux verrous quart de tour conventionnels.
Montage
Le verrou quart de tour peut être prémonté.
Attention
Un fonctionnement optimal est garanti pour les cadenas d'un diamètre de Ø6.0 - Ø8.0 mm
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.