EN
Choose your language
Désignation
Verrous quart de tour
Modèle 1
boîtier rallongé
Matériau du corps de base
acier inoxydable
D=diamètre
28
H=Hauteur
30
S=Épaisseur de mur max.
20
Actionnement
carré 8 mm
Code acier
1.4305
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Boîtier en acier inoxydable 1.4305.

Actionneur et écrou de fixation en acier inoxydable 1.4404.

Manette en plastique PA6 GF 30.

Finition
Naturel.
Nota
Le verrou quart de tour peut être intégré prémonté et présente une course de fermeture de 90°. Montage possible à droite ou à gauche.
Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.

Merci de commander séparément la came, dans la version souhaitée. Toutes les cames peuvent être combinées avec tous les corps.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Profil carré 7 mm
b) Profil carré 8 mm
c) Double panneton 3 mm
d) Double panneton 5 mm
e) Broche
f) Clé à trois pans 7 mm

1) Joint torique
2) Joint plat
Accessoire
Clé à douille 05586.
Came en acier pour verrous quart de tour en inox 05566-07.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought