Verrous quart de tour zinc chromé 05564-10-18281
Sales unit
€14.04
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Verrous quart de tour
Modèle 2
verrouillable
Matériau
du corps de base
zinc
Surface
du corps de base
chromé
D=diamètre
28
H=Hauteur
18
S=Épaisseur de mur max.
8
SW=largeur de clé
27
Actionnement
clés identiques
B
19
B1
8,1
H2
6,3
H3
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Boîtier et actionnement en zinc injecté haute pression.
Écrou en zinc.
Écrou en zinc.
Finition
Boîtier et actionnement chromés.
Écrou brut.
Écrou brut.
Nota
Verrou quart de tour verrouillable pouvant être monté à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Ce verrou quart de tour peut être installé prémonté.
L’écrou de fixation est conçu d’un côté comme un écrou de mise à la terre avec des griffes.
Avec couvercle de cylindre en inox et cache-poussière.
Ces verrous quart de tour verrouillables sont fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La fermeture est identique, ce qui veut dire que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).
Merci de commander séparément le modèle de came souhaité. Toutes les cames sont compatibles avec tous les boîtiers.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
L’écrou de fixation est conçu d’un côté comme un écrou de mise à la terre avec des griffes.
Avec couvercle de cylindre en inox et cache-poussière.
Ces verrous quart de tour verrouillables sont fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La fermeture est identique, ce qui veut dire que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).
Merci de commander séparément le modèle de came souhaité. Toutes les cames sont compatibles avec tous les boîtiers.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoire
Cames en acier, avec butée 05564-15.
Clés pour verrou quart de tour 05586.
Clés pour verrou quart de tour 05586.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.