FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Verrou quart de tour
Modèle 1
à tête pivotante, plate
Modèle 2
tige filetée en acier
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
nickelé
Matériau des composants
acier inoxydable
D=diamètre
5
L=Longueur
15,5
D1
14
D2
25
D3
20
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
Force de cisaillement en kN
1,8
Force de maintien N
60
Force de serrage N
60
Force d’extraction F en kN
1,2
H
11,5
H1
6,5
M
M2x3
P1
6-10
Résistance thermique
≤200 °C
T
6

Description

Matière
Corps en inox.
Boulon en acier.
Doigt en inox.
Bouton en inox.
Finition
Corps poli.
Boulon nickelé.
Doigt poli.
Bouton en inox, poli.
Nota
Vis de fixation M2 ou M3 fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 ou 12 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur de 12 à 20 mm.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Indication de dessin
1) Plaque
Accessoire
Plaques de bridage 05592
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought