Verrous quart de tour polyamide noir 05567-17185
- Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines
- Protection contre l'eau et la poussière selon IP 65
- Cames d'aiguille montées sur ressort, toutes les cames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps
- Actionnement : clé à trois pans, profil carré, fente ou double panneton
Unité de vente
€2.03
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Verrous quart de tour
Matériau
du corps de base
polyamide
Coloris
du corps de base
noir
H=Hauteur
18
S=Épaisseur de mur max.
8
SW=largeur de clé
27
Actionnement
carré 7 mm
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
Boîtier et manette en plastique PA6 renforcé de fibre de verre.
Écrou en zinc injecté haute pression. Joint torique en NBR, joint plat en CR.
Écrou en zinc injecté haute pression. Joint torique en NBR, joint plat en CR.
Finition
Boîtier et manette : noir.
Écrou : zingué.
Écrou : zingué.
Nota
Verrou quart de tour à came à ressort. Configuration à droite ou à gauche avec course de fermeture 90°. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté (avec restrictions en cas de cote A réduite et d'épaisseur de porte importante).
Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65) par joint torique et joint plat.
Commander la came séparément dans la version souhaitée. Les cames sont compatibles avec tous les barillets.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65) par joint torique et joint plat.
Commander la came séparément dans la version souhaitée. Les cames sont compatibles avec tous les barillets.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Carré 7 mm
b) Carré 8 mm
c) Fente
d) Double empreinte 3 mm
e) Double empreinte 5 mm
f) Triangulaire 8 mm
a) Carré 7 mm
b) Carré 8 mm
c) Fente
d) Double empreinte 3 mm
e) Double empreinte 5 mm
f) Triangulaire 8 mm
Accessoire
Clé à douille 05586.
Came en acier pour verrou quart de tour en acier 05569.
Came en acier pour verrou quart de tour en acier 05569.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.