FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Verrou quart de tour
Modèle 1
à tête pivotante
Modèle 2
tige filetée en acier
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
nickelé
Matériau des composants
plastique
Coloris des composants
noir
D=diamètre
5
L=Longueur
15,5
D1
14
D2
25
D3
20
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
Force de cisaillement en kN
1,8
Force de maintien N
60
Force de serrage N
60
Force d’extraction F en kN
1,2
H
19
H1
6,5
M
M2x3
P1
6-10
Résistance thermique
≤130 °C
T
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Corps en inox.
Boulon en acier.
Doigt en inox.
Bouton en thermoplastique PA (polyamide).
Finition
Corps poli.
Boulon nickelé.
Doigt poli.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir.
Nota
Vis de fixation M2 ou M3 fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 ou 12 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur de 12 à 20 mm.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Accessoire
Plaques de bridage 05592
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought