Verrous quart de tour acier inoxydable 05595-01-181
- Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines
- Exigences d'hygiène selon les normes DIN EN 1672-2 et DIN EN 14159, conforme FDA
- La surface polie miroir Ra 0,8 µm garantit un nettoyage facile
- Inox 1.4404.
Unité de vente
€33.41
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Verrous quart de tour
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Matériau
des composants
silicone
Coloris
des composants
bleu
D=diamètre
28
H=Hauteur
18
S=Épaisseur de mur max.
1,5-8
SW=largeur de clé
13
Actionnement
deux méplats
Code acier
1.4404
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Boîtier, actionneur et écrou de fixation en inox 1.4404.
Joints toriques en silicone, rouges ou bleus, conformes FDA.
Vis de blocage en inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Nota
Le verrou quart de tour satisfait aux exigences en matière d'hygiène des normes DIN EN ISO 14159 et DIN EN 1672-2.
Il est particulièrement adapté à une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons.
Les joints toriques (conformes FDA) empêchent la pénétration de liquide et la formation de salissures.
IP65 / IP67 / IP69K conformes aux normes DIN EN 60529 / DIN 40050.
Merci de commander séparément la lame souhaitée. Toutes les lames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Il est particulièrement adapté à une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons.
Les joints toriques (conformes FDA) empêchent la pénétration de liquide et la formation de salissures.
IP65 / IP67 / IP69K conformes aux normes DIN EN 60529 / DIN 40050.
Merci de commander séparément la lame souhaitée. Toutes les lames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoire
Came en inox pour verrou quart de tour 05566-07.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.