Verrous quart de tour modèle long zinc chromé 05568-87401
- Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines
- Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques
- Indice de protection IP 65
- Peut être installé pré-assemblé, montage à gauche ou à droite
- Actionnement : profil carré 8 mm, fente, double barre 3 mm
Sales unit
€12.01
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Verrous quart de tour
Modèle 1
modèle long
Matériau
du corps de base
zinc
Surface
du corps de base
chromé
H=Hauteur
40
S=Épaisseur de mur max.
18
SW=largeur de clé
27
Actionnement
Clé à trois°pans 7°mm
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps et actionnement en zinc injecté sous pression.
Finition
Corps et actionnement chromés.
Nota
Indice de protection IP65. Atteint grâce à un joint torique supplémentaire sous l'actionnement et un joint plat appliqué sur le corps. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté.
Commander la came séparément dans la version souhaitée. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Commander la came séparément dans la version souhaitée. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Profil carré 8 mm
b) Fente
c) Double panneton 3 mm
d) Clé à trois pans 7 mm
a) Profil carré 8 mm
b) Fente
c) Double panneton 3 mm
d) Clé à trois pans 7 mm
Accessoire
Clé à douille 05586.
Came en acier pour verrou quart de tour en acier 05569.
Came en acier pour verrou quart de tour en acier 05569.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.