Verrou 1/4 Tête moletée acier zingué 05592-50-312065
- Petit verrou prévu pour une charge de traction élevée
- Ouverture ou fermeture par rotation d'un quart de tour
- Résistant aux vibrations et compensant les tolérances
- Imperdable (d'après la directive relative à la construction de machines)
Unité de vente
6,11 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Verrou 1/4
Modèle 1
Tête moletée
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
A
8,25 - 9,00
L
24,9
L1
20,65
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Les verrous quart de tour servent à maintenir et obturer des trappes, des couvercles de récipient, des habillages de machine, etc. Le verrou est fermé et ouvert par une rotation à 90°. La goupille se déplace en l'occurrence dans le boulon de verrou par le biais d'une came logée dans la partie inférieure du verrou et elle sollicite ainsi le ressort. Une petite gorge se trouve au point final de la came, dans laquelle la tige en croix s'enclenche. La force de précontrainte du verrou générée par le ressort garantit que le raccordement reste fermé et résiste aux vibrations.
Tous les composants du système de verrou (boulon de verrou, rondelle de maintien et partie inférieure du verrou) sont reliés au cache et à l'huisserie de façon imperdable.
La commande se fait sans outil par le biais d'un bouton moleté.
Le verrou quart de tour comprend toujours un verrouillage 1/4 de tour, une rondelle de maintien et une partie inférieure de verrou.
Tous les composants du système de verrou (boulon de verrou, rondelle de maintien et partie inférieure du verrou) sont reliés au cache et à l'huisserie de façon imperdable.
La commande se fait sans outil par le biais d'un bouton moleté.
Le verrou quart de tour comprend toujours un verrouillage 1/4 de tour, une rondelle de maintien et une partie inférieure de verrou.
Données techniques
Force de traction maximale 1300 N.
Montage
Un trou de 8 mm est percé à travers le cache, à l'intérieur duquel est inséré le boulon avec la goupille, qui est sécurisé avec la rondelle de retenue par l'arrière. Un trou central de 13 mm ainsi que deux trous de fixation sont percés dans l'huisserie d'après le gabarit de perçage de la partie inférieure.
Accessoire
Rondelles de retenue 05592-51.
Parties inférieures de verrou 05592-52.
Parties inférieures de verrou 05592-52.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.