Bouton étoile à serrage rapide thermoplastique noir 06222-12
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Fonction de serrage rapide : pour les dispositifs ne nécessitant pas de forces de serrage élevées
- Différentes dimensions de filetage
Sales unit
10,97 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
Version 1
with quick-lock function
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
steel
D1=Outside diameter
63
D=Thread
M12
H=Height
39,3
D2
19
D3
12,7
H2
21
Thread type
internal thread
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
Thermoplastique noir. Douille : acier.
Finition
Insert acier zingué passivé bleu.
Nota
Les boutons étoile à serrage rapide s’utilisent sur tous les dispositifs qui se contentent d’efforts de serrage faibles. Fonctionnement grâce à un demi-filetage.
Indication de dessin
X: La tige filetée devra être sensiblement plus longue que la hauteur «H»
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.