FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton étoile
Modèle 1
avec fonction de sécurité
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
noir RAL 9005
Matériau des composants
acier
Surface des composants
passivé bleu
D1=Diamètre extérieur
40
D=Filetage
M5
H=Hauteur
30,5
T=profondeur de filetage
7,5
D2
13,5
D8
18
H1
5,5
H4
26,6
Nombre de dents
12
Taille
2
Type de filetage
taraudage
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
Les boutons étoile avec fonction de sécurité empêchent toute modification du point de serrage dûe à une ouverture ou une fermeture inopinée.
À l'état initial, le bouton peut être tourné librement et n'est pas relié au point de serrage. Ce n'est qu'en appuyant sur le bouton que la denture s'enclenche et que le mors peut être serré ou desserré.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché le bouton grâce à un ressort.
Matière
Bouton étoile et insert en thermoplastique renforcé.
Douille en acier ou en inox.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Avantages
Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée.
Sur demande
Finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought