EN
Choose your language
Designation
Clamping grip
Version 1
high
Form
L
Main material
thermoplastic
Component material
steel
D1=Outside diameter
42,7
D=Thread
M8
H=Height
55,6
L=thread length
16
D2
34
H1
4,8
Thread type
external thread
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière, Finition
Corps rond en thermoplastique dur, noir.
Revêtement en thermoplastique souple, noir.
Filetage en acier de classe de résistance 5.8 zingué.
Nota
Les poignées de serrage hautes sont disponibles en 2 tailles avec taraudage et filetage.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis, modèles et coloris.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté