Écrou moleté à serrage rapide acier inoxydable naturel 06030-110
- Convient pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- Fonction de serrage rapide : pour les dispositifs ne nécessitant pas de forces de serrage élevées
- Différentes dimensions de filetage
Sales unit
13,91 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Knurled nut
Version 1
with quick-lock function
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D1=Outside diameter
36
D=Thread
M10
H=Height
20
D3
28
D4
10,3
K
14
Steel code
1.4404
Thread type
internal thread
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
Description du produit
Les écrous moletés à serrage rapide s’utilisent sur tous les dispositifs qui se contentent d’efforts de serrage faibles.
Matière
Acier de traitement ou Inox 1.4404.
Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Indication de dessin
X: La tige filetée devra être sensiblement plus longue que la hauteur «H»
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.