EN
Choose your language
Designation
Knurled nut
Version 1
with quick-lock function
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M12
H=Height
24
D3
32
D4
12,7
K
16
Steel code
1.4404
Thread type
internal thread
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
Description du produit
Les écrous moletés à serrage rapide s’utilisent sur tous les dispositifs qui se contentent d’efforts de serrage faibles.
Matière

Acier de traitement ou Inox 1.4404.

Finition
Acier : bruni. Inox : naturel.
Indication de dessin
X: La tige filetée devra être sensiblement plus longue que la hauteur «H»
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought