Clamping joint aluminium 06620-05
- Pour le serrage de pièces cylindriques
- Réglable sans paliers
- La conception simple permet un serrage rapide
Unité de vente
€85.89
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Noix de serrage
Matériau
du corps de base
aluminium
Matériau
des composants
thermoplastique
D=Alésage de fixation
20
D1
74
D2
M10
H
95
H1
22
L
131
L1
70
L2
42,5
L3
30
L4
30
L5
10
Taille
5
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
Manette indexable :
poignée thermoplastique renforcé de fibre de verre, gris foncé.
Pièces en acier :
Classe de résistance 5.8.
Autres composants :
Aluminium haute résistance.
poignée thermoplastique renforcé de fibre de verre, gris foncé.
Pièces en acier :
Classe de résistance 5.8.
Autres composants :
Aluminium haute résistance.
Finition
Pièces en acier bruni.
Aluminium maillechort anodisé.
Aluminium maillechort anodisé.
Nota
Les joints de serrage servent à serrer des pièces cylindriques (tiges, tubes etc.). Ils ont été conçus pour être réglables sans palier. Cette construction simple, avec la manette indexable permet d’obtenir un serrage rapide.
Indication de dessin
1) Manette indexable
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.