FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manivelle
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Modèle 2
sans vis de serrage
Forme
C
Type de forme
avec poignée rabattable
Type de produit
poignée rabattable
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé
Matériau des composants
acier inoxydable
A=Entraxe
125
D2=Alésage de fixation
14
H1=Hauteur de poignée
83
H=Hauteur
140
L=Longueur
161
B3
5
D
36
H2
44
H3
18,5
L2
19,5
T
16,3
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
Manivelle et poignée en thermoplastique.
Moyeu et axe de poignée en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.

Finition
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Inox brut.
Nota
Le cache du moyeu est livré non monté.
Les manivelles se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349.
Pour les modèles avec vis de serrage, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Indication de dessin
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Accessoire
07161 Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête courte, DIN 6912.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought